SGP 34 FPM-65 N033

Réf. article: 10.01.01.12919
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 34
Matière de la ventouse:
Caoutch fluoré
Dureté de la matière: 65 °Sh

L’article 10.01.01.12919 est épuisé et reste disponible jusqu'au 31 déc. 2025

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date. Afin de trouver une alternative adéquate, vous pouvez prendre contacte avec votre interlocuteur local, qui se fera un plaisir de vous aider par téléphone au ou par e-mail à l’adresse . Vous pouvez également nous contacter en utilisant le formulaire prévu à cet effet.

SGP 34 FPM-65 N033
Attribut Valeur
d 11,2 mm
Dk 15,2 mm
Dmax(S) 37,5 mm
Ds 34 mm
H 23 mm
H2 16,8 mm
Z (Course) 2,2 mm