SGPN 34 FPM-65 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.12920
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 34
Matière de la ventouse:
Caoutch fluoré
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SGPN 34 FPM-65 G1/4-AG
Attribut Valeur
dn 5,5 mm
Dmax(S) 37,5 mm
Ds 34 mm
G1 G1/4"-M
H 28 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 2,2 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3