PFG 2 HT1-60 N003

Réf. article: 10.01.01.12967
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 2
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
PFG 2 HT1-60 N003
Attribut Valeur
d 2 mm
d1 3 mm
Dk 4,2 mm
Dmax(S) 3 mm
Ds 2 mm
H 4 mm
H2 1,5 mm
H3 2,5 mm
Z (Course) 0,5 mm