Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bague d'étanchéité pour la plaque à ventouse SGF
Dimensions | 150 |
Matière | EPDM |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Hauteur H | 21,7 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 125 mm |
Ds | 148,30 mm |
Dmax(S) | 156 mm |
H | 21,70 mm |
Z (Course) | 3,30 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 1060 N |
Volume | 64,88 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 2000 mm |
Dimensions | 150 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | EPDM |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 120,20 g |
Famille de produit | DR-SGF |
Consignes de commande: DR-SGF 150 EPDM-55