Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du verre à haute dynamique
Dimensions | 250 |
Matière | EPDM |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Raccord | G1/2-IG |
Raccord | G1/2"-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 217 mm |
d3 | 140 mm |
Dmax(S) | 260 mm |
Ds | 248 mm |
G1 | G1/2"-F |
G2 | G1/4"-F |
G3 | M8-F |
H | 26,80 mm |
L2 | 52,50 mm |
LG1 | 14,50 mm |
LG2 | 14,50 mm |
LG3 | 12 mm |
W | 70 ° |
X1 | 45 mm |
Y1 | 100 mm |
Z (Course) | 9 mm |
Dmk | 58,30 mm |
G4 | M6-F |
LG4 | 10,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 2900 N |
Force d'aspir. d2 | 2220 N |
Volume | 372 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 1600 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 12 mm |
Dimensions | 250 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | EPDM |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 950 g |
Famille de produit | SGF |
Consignes de commande: SGF-HS 250 EPDM-55 G1/2-IG
La ventouse plate SGF (bague d’étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : bague d’étanchéité DR-SGF
Accessoires disponibles : palpeur mécanique, tamis (rond)