SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

Réf. article: 10.01.01.13039
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du verre à haute dynamique
Equipement supplémentaire:
Grande course
Dimensions: 350
Matière de la ventouse: EPDM
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord: G1/2"-F
SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG
Attribut Valeur
d2 317 mm
d3 170 mm
Dmax(S) 360 mm
Ds 348 mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
G3 M8-F
H 26,8 mm
L2 76 mm
LG1 14,5 mm
LG2 14,5 mm
LG3 12 mm
W 50 °
X1 45 mm
Y1 120 mm
Z (Course) 9 mm
Dmk 58,3 mm
G4 M6-F
LG4 10,5 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3