SGPN 15 FPM-65 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.01.13047

Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.

Fin de série
Dimensions15
MatièreCaoutch fluoré FPM
Dureté de la matière [Shore A]65 Shore A
MatièreAluminium
Raccord du videG1/8"-F
SFF 15 EPDM-45 G1/8-IG

La gamme de produits SGPN 15 FPM-65 G1/8-IG est épuisée et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : SFF 15 EPDM-45 G1/8-IG

SGPN 15 FPM-65 G1/8-IG
Attribut Valeur
dn 3,50 mm
Dmax(S) 15,50 mm
Ds 14,50 mm
G1 G1/8"-F
H 22 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 0,90 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 5,50 N
Volume 0,28 cm³
Diamètre de tuyau int (recom.) 2 mm
Dimensions 15
Nombre de soufflets 0
Matière Caoutch fluoré FPM
Dureté de la matière [Shore A] 65 Shore A
Poids 4,50 g
Famille de produit SGPN


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SGPN 15 FPM-65 G1/8-IG

La ventouse SGPN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

  • Ventouse de type SGP – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGP, insert de connexion SA-NIP