SGPN 20 FPM-65 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.01.13048
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 20
Matière de la ventouse:
Caoutch fluoré
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
10.01.01.14265

L’article 10.01.01.13048 est épuisé et reste disponible jusqu'au 31 déc. 2025

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : SFF 20 EPDM-45 G1/8-IG

SGPN 20 FPM-65 G1/8-IG
Attribut Valeur
dn 3,5 mm
Dmax(S) 22 mm
Ds 20 mm
G1 G1/8"-F
H 22,4 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 1,5 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3