Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde)
Dimensions | 40 |
Matière | Polýoxýméthylène perbunan POM-NBR |
Raccord | G1/8-IG |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dk | 42 mm |
Ds | 39 mm |
G1 | G1/8"-F |
H | 20,50 mm |
LG1 | 9,50 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 2 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 70 N |
Volume | 4,70 cm³ |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Raccord | G1/8"-F |
Raccord | G1/8-IG |
Matière | Polýoxýméthylène perbunan POM-NBR |
Poids | 28 g |
Famille de produit | SPL |
Consignes de commande: SPL 40 POM-NBR G1/8-IG
La ventouse plate SPL POM-NBR est livrée montée. Disponible en différents diamètres.