Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles
Diamètre | 120 mm |
Conception | Standard Flow |
Raccord d'air comprim | G1/8"-F |
Matière | Aluminium |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 121,50 mm |
D | 120 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | M4-F |
G3 | G1/8"-F |
H | 17 mm |
H1 | 17,40 mm |
LG1 | 5 mm |
LG2 | 10 mm |
LG3 | 6 mm |
X1 | 105 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force de prise | 89 N |
Consommation d'air | 13,50 m³/h |
Consommation d'air | 225 l/min |
Plage de pression (press. de service) | 1,0 ... 6,0 bar |
Poids | 390 g |
Famille de produit | SBS |
Consignes de commande: SBS 120 SF G1/8-IG AL
La ventouse à coussin d'air SBS est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : Tampon élastomère, disque de friction