Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Module de ventouses à coussin d'air permettant d'augmenter la hauteur de saut de pièces fragiles
Largeur B | 14 mm |
Nombre d'alésages | 3 |
Longueur L | 30,85 mm |
Angle de rayonnement | 90 ° |
Raccord | Flexible 4/2 |
Angle de pivotement W | 90 ° |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 14 mm |
B2 | 11 mm |
d | 4,20 mm |
G4 | M4-M |
H | 21,60 mm |
L | 30,85 mm |
W | 90 ° |
Angle de rayonnement | 90 ° |
Attribut | Valeur |
---|---|
Plage de pression (press. de service) | 0,5 ... 6,0 bar |
Poids | 11 g |
Consignes de commande: SBSm 14 90-3 4/2 90