Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du verre à haute dynamique
Dimensions | 125 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Raccord | G3/8-IG |
Raccord | G3/8"-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 100 mm |
d3 | 70 mm |
Dmax(S) | 130 mm |
Ds | 123 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | G1/4"-F |
H | 21,40 mm |
L2 | 26,50 mm |
LG1 | 14 mm |
LG2 | 14 mm |
Z (Course) | 3 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 730 N |
Force d'aspir. d2 | 470 N |
Volume | 43,78 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 1500 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 9 mm |
Dimensions | 125 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Poids | 290 g |
Famille de produit | SGF |
Consignes de commande: SGF 125 HT1-60 G3/8-IG
La ventouse plate SGF (bague d’étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : bague d’étanchéité DR-SGF
Accessoires disponibles : palpeur mécanique, tamis (rond)