SPF 40 ED-65 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.13246

Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables

Dimensions40
MatièreElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 Shore A
Filetage G1G1/4"-M
SPF 40 ED-65 G1/4-AG
Attribut Valeur
dn 6,10 mm
Dmax(S) 43,70 mm
Ds 41,40 mm
G1 G1/4"-M
H 22,20 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 2,50 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 49,50 N
Force de rupt. 62,50 N
Force latérale 25 N
Volume 5,09 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 70 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 6 mm
Dimensions 40
Nombre de soufflets 0
Matière Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A] 65 Shore A
Poids 18,80 g
Famille de produit SPF


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SPF 40 ED-65 G1/4-AG

La ventouse SPF (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse de type SPF – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Elément de fixation de type SC – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPF, Schmalz-Connector

Accessoires disponibles : tamis (rond)