Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate pour l'utilisation en secteurs hautes températures
Dimensions | 120 |
Matière | Fluorocaotchuc FPM-F |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Raccord | G1/4-AG |
Température de service max. | 350 °C |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 130 mm |
Ds | 120 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 46 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Course) | 25 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 675 N |
Volume | 208 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 300 mm |
Dimensions | 120 |
Nombre de soufflets | 0 |
Température de service max. | 350 °C |
Matière | Fluorocaotchuc FPM-F |
Poids | 295 g |
Famille de produit | SPL-HT |
Consignes de commande: SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG
La ventouse plate SPL-HT FPM-F (pièce en élastomère+ réception) est livrée montée. Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse plate de type SPL-HT FPM-F