Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du verre à haute dynamique
Dimensions | 150 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Raccord | FM1 |
Raccord | 4x8,7mm LK38,2 90° |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 126 mm |
d3 | 70 mm |
d5 | 8,70 mm |
dn | 14,50 mm |
Dmax(S) | 165 mm |
Ds | 148,50 mm |
G2 | G1/4"-F |
H | 31,90 mm |
H5 | 6 mm |
L2 | 26,50 mm |
LG2 | 20 mm |
X1 | 27 mm |
Y1 | 27 mm |
Z (Course) | 7,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 1060 N |
Force d'aspir. d2 | 730 N |
Volume | 119 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 700 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 9 mm |
Dimensions | 150 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Poids | 360 g |
Famille de produit | SGF |
Consignes de commande: SGF-HS 150 HT1-60 FM1
La ventouse plate SGF (bague d’étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : bague d’étanchéité DR-SGF
Accessoires disponibles : palpeur mécanique, tamis (rond)