SFF 10 EPDM-45 M5-AG

Réf. article: 10.01.01.14260

Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles

Dimensions10
MatièreEPDM
Dureté de la matière [Shore A]45 Shore A
SFF 10 EPDM-45 M5-AG
Attribut Valeur
Dmax(S) 11 mm
Ds 10 mm
dn 1,80 mm
G1 M5-AG
LG1 4,70 mm
H 15,40 mm
SW1 8 mm
Z (Course) 0,70 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 2,70 N
Volume 0,25 cm³
Dimensions 10
Nombre de soufflets 0
Matière EPDM
Dureté de la matière [Shore A] 45 Shore A
Poids 1,60 g
Famille de produit SFF

Consignes de commande: SFF 10 EPDM-45 M5-AG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC