SFF 20 SI-55 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.14621

Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles

Dimensions20
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
PropriFDA-compatible
SFF 20 SI-55 G1/4-AG
Attribut Valeur
Dmax(S) 21 mm
Ds 20 mm
dn 4 mm
G1 G1/4-AG
LG1 10 mm
H 18,80 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 1,30 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 11,60 N
Volume 0,80 cm³
Dimensions 20
Nombre de soufflets 0
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 8,60 g
Famille de produit SFF

Consignes de commande: SFF 20 SI-55 G1/4-AG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC