FSTA G1/4-AG 25

Réf. article: 10.01.02.00572
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 25 mm
FSTA G1/4-AG 25
Attribut Valeur
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-M
G3 M20x1.5-M
H 114,5 mm
H2 37 mm
LG1 12 mm
LG2 8,5 mm
LG3 40 mm
SW1 24 mm
SW2 17 mm
SW3 17 mm
Z (Course) 25 mm