FSTA G1/2-AG 25

Réf. article: 10.01.02.00577
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: G1/2"-M
Raccord du vide: G3/8"-F
Course ressort Z: 25 mm
FSTA G1/2-AG 25
Attribut Valeur
G1 G3/8"-F
G2 G1/2"-M
G3 M30x1.5-M
H 146,5 mm
H2 42,5 mm
LG1 12 mm
LG2 10,5 mm
LG3 55 mm
SW1 36 mm
SW2 24 mm
SW3 24 mm
Z (Course) 25 mm