FSTE G1/8-AG 25

Réf. article: 10.01.02.00603
Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: G1/8"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 25 mm
FSTE G1/8-AG 25
Attribut Valeur
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-M
G3 M16x1-M
H 86,5 mm
H2 42,5 mm
LG1 8 mm
LG2 6,5 mm
LG3 30 mm
SW1 22 mm
SW2 12 mm
SW3 14 mm
Z (Course) 25 mm