Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur
Raccord de ventouse | G1/8"-M |
Raccord du vide | G1/8"-F |
Course ressort Z | 50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-M |
G3 | M16x1-M |
H | 117,50 mm |
H2 | 73,50 mm |
LG1 | 8 mm |
LG2 | 6,50 mm |
LG3 | 30 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 12 mm |
SW3 | 14 mm |
Z (Course) | 50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Ind. de rigid. | 0,10 N/mm |
Précontrainte | 2,92 N |
Tens. ress. 50 % de levée | 5,34 N |
Charge verticale | 3700 N |
Charge horizontale | 173 N |
Poids | 110 g |
Température de travail | 0 ... 80 °C |
Famille de produit | FSTE |
Consignes de commande: FSTE G1/8-AG 50
La tige à ressorts FSTE est livrée prête à être raccordée.