FSTE M5-IG 5

Réf. article: 10.01.02.00607
Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M5-F
Raccord du vide: M5-F
Course ressort Z: 5 mm
FSTE M5-IG 5
Attribut Valeur
G1 M5-F
G2 M5-F
G3 G1/8"-M
H 41,2 mm
H2 17 mm
LG1 5,5 mm
LG2 6,2 mm
LG3 15 mm
SW1 14 mm
SW2 7 mm
SW3 7 mm
Z (Course) 5 mm