FSTE M5-IG 10 VG

Réf. article: 10.01.02.00611
Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M5-F
Raccord du vide: M5-F
Course ressort Z: 10 mm
Version: anti-rotation
FSTE M5-IG 10 VG
Attribut Valeur
G1 M5-F
G2 M5-F
G3 G1/8"-M
H 47,2 mm
H2 23 mm
LG1 5,5 mm
LG2 6,2 mm
LG3 12 mm
SW1 14 mm
SW2 7 mm
SW3 7 mm
Z (Course) 10 mm