Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur
Raccord de ventouse | M3-F |
Raccord du vide | M3-F |
Course ressort Z | 5 mm |
Version | avec blocage anti-rotation |
Attribut | Valeur |
---|---|
G1 | M3-F |
G2 | M3-F |
G3 | M6x0.75-M |
H | 33,50 mm |
H2 | 15 mm |
LG1 | 3,80 mm |
LG2 | 6 mm |
LG3 | 10 mm |
SW1 | 10 mm |
SW2 | 4,50 mm |
SW3 | 7 mm |
Z (Course) | 5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Ind. de rigid. | 0,60 N/mm |
Précontrainte | 1,49 N |
Tens. ress. 50 % de levée | 2,98 N |
Charge verticale | 550 N |
Charge horizontale | 47 N |
Poids | 9 g |
Température de travail | 0 ... 80 °C |
Famille de produit | FSTE |
Consignes de commande: FSTE M3-IG 5 VG
La tige à ressorts FSTE est livrée prête à être raccordée.