Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Raccord de ventouse | G1/2"-M |
Raccord du vide | G3/8"-F |
Course ressort Z | 25 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
G1 | G3/8"-F |
G2 | G1/2"-M |
G3 | M30x1.5-M |
H | 105,50 mm |
H2 | 40,50 mm |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 10,50 mm |
LG3 | 53 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 24 mm |
Z (Course) | 25 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Ind. de rigid. | 3,83 N/mm |
Précontrainte | 25,64 N |
Tens. ress. 50 % de levée | 73,50 N |
Charge verticale | 4900 N |
Charge horizontale | 1870 N |
Poids | 400 g |
Température de travail | 0 ... 80 °C |
Famille de produit | FSTE-HD |
Consignes de commande: FSTE-HD G1/2-AG 25
La tige à ressorts FSTE-HD est livrée prête à être raccordée.