FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25

Réf. article: 10.01.02.00843
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: G3/8"-M
Raccord du vide: G1/8"-M
Course ressort Z: 25 mm
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25
Attribut Valeur
G1 G1/8"-AG
G2 G3/8"-M
G3 M18x1.5-M
H 102 mm
H2 37 mm
LG1 6,5 mm
LG2 9 mm
LG3 56 mm
SW1 27 mm
SW2 13 mm
SW3 19 mm
Z (Course) 25 mm