FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10 VG

Réf. article: 10.01.02.00860
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: G3/8"-M
Raccord du vide: G1/8"-M
Course ressort Z: 10 mm
Version: bloqué contre la rotation
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10 VG
Attribut Valeur
G1 G1/8"-M
G2 G3/8"-M
G3 M18x1.5-M
H 72 mm
H2 22 mm
LG1 6,5 mm
LG2 9 mm
LG3 41 mm
SW1 27 mm
SW2 13 mm
SW3 19 mm
Z (Course) 10 mm