FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25

Réf. article: 10.01.02.00868

Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur

Raccord de ventouseG1/4"-M
Raccord du videG1/8"-M
Course ressort Z25 mm
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25
Attribut Valeur
G1 G1/8"-M
G2 G1/4"-M
G3 M18x1.5-M
H 101 mm
H2 36 mm
LG1 6,50 mm
LG2 10 mm
LG3 56 mm
SW1 27 mm
SW2 13 mm
SW3 17 mm
Z (Course) 25 mm
Attribut Valeur
Ind. de rigid. 0,10 N/mm
Précontrainte 5,63 N
Tens. ress. 50 % de levée 6,84 N
Charge verticale 1000 N
Charge horizontale 700 N
Poids 180 g
Température de travail 0 ... 80 °C
Famille de produit FSTI


Indication : Tension du ressort : Basé sur une course de 50 % Charge verticale : Charge statique maximale Charge horizontale : L'indication de sollicitation horizontale se base sur le bord inférieur de la tige avec le ressort détendu. Il s'agit d'une charge statique maximale et influe sur le processus d'élasticité d'une charge à l'horizontale

Consignes de commande: FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25

La tige à ressorts FSTI est livrée prête à être raccordée.