FSTE-HD G1/8-AG 50 VG

Réf. article: 10.01.02.00874

Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Raccord de ventouseG1/8"-M
Raccord du videG1/8"-F
Course ressort Z50 mm
Versionavec blocage anti-rotation
FSTE-HD G1/8-AG 50 VG
Attribut Valeur
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-M
G3 M16x1-M
H 116,50 mm
H2 72,50 mm
LG1 8 mm
LG2 7,50 mm
LG3 30 mm
SW1 22 mm
SW2 12 mm
SW3 14 mm
Z (Course) 50 mm
Attribut Valeur
Ind. de rigid. 0,10 N/mm
Précontrainte 2,92 N
Tens. ress. 50 % de levée 5,34 N
Charge verticale 3700 N
Charge horizontale 173 N
Poids 110 g
Température de travail 0 ... 80 °C
Famille de produit FSTE-HD


Indication : Tension du ressort : Basé sur une course de 50 % Charge verticale : Charge statique maximale Charge horizontale : L'indication de sollicitation horizontale se base sur le bord inférieur de la tige avec le ressort détendu. Il s'agit d'une charge statique maximale et influe sur le processus d'élasticité d'une charge à l'horizontale

Consignes de commande: FSTE-HD G1/8-AG 50 VG

La tige à ressorts FSTE-HD est livrée prête à être raccordée.