FSTE-HD G3/8-AG 75 VG

Réf. article: 10.01.02.00879
Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Raccord de ventouse: G3/8"-M
Raccord du vide: G3/8"-F
Course ressort Z: 75 mm
Version: bloqué contre la rotation
FSTE-HD G3/8-AG 75 VG
Attribut Valeur
G1 G3/8"-F
G2 G3/8"-M
G3 M30x1.5-M
H 177 mm
H2 112 mm
LG1 12,8 mm
LG2 10 mm
LG3 53 mm
SW1 36 mm
SW2 24 mm
SW3 24 mm
Z (Course) 75 mm