FSTA-HD G3/8-AG 50 VG

Réf. article: 10.01.02.00887

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Usage intensif

Raccord de ventouseG3/8"-M
Raccord du videG3/8"-F
Course ressort Z50 mm
Versionavec blocage anti-rotation
FSTA-HD G3/8-AG 50 VG
Attribut Valeur
G1 G3/8"-F
G2 G3/8"-M
G3 M30x1.5-M
H 177 mm
H2 70,80 mm
LG1 12 mm
LG2 10,50 mm
LG3 53 mm
SW1 36 mm
SW2 24 mm
SW3 24 mm
Z (Course) 50 mm
Attribut Valeur
Ind. de rigid. 1,81 N/mm
Précontrainte 3,95 N
Tens. ress. 50 % de levée 49,20 N
Charge verticale 4800 N
Charge horizontale 1200 N
Poids 540 g
Température de travail 0 ... 80 °C
Famille de produit FSTA-HD


Indication : Tension du ressort : Basé sur une course de 50 % Charge verticale : Charge statique maximale Charge horizontale : L'indication de sollicitation horizontale se base sur le bord inférieur de la tige avec le ressort détendu. Il s'agit d'une charge statique maximale et influe sur le processus d'élasticité d'une charge à l'horizontale

Consignes de commande: FSTA-HD G3/8-AG 50 VG

La tige à ressorts FSTA-HD est livrée prête à être raccordée.