FSTIm N004 6/4 L 10 IN

Réf. article: 10.01.02.01340
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Insert: N 004
Raccord du vide: Flexible 6/4
Version: n.d.
Course ressort Z: 10 mm
Version: isolant
FSTIm N004 6/4 L 10 IN
Attribut Valeur
B 23,2 mm
d 2 mm
dn 2,5 mm
D1 6 mm
G3 M10x1-M
H 51 mm
H2 19 mm
LG3 26 mm
SW1 14 mm
SW2 13 mm
Z (Course) 10 mm
Recommandation : Levée de tige max. Z à éviter en fonctionnement continu afin d'augmenter la longévité Veiller à ce que la tuyauterie ne subisse pas de tension