FSTE-HDB G1/4-AG 25 VG-AB

Réf. article: 10.01.02.01427

Tige élastique avec amortissement et comp. de la hauteur, Heavy Duty et blocage anti-rot. à guidage à billes

Raccord de ventouseG1/4"-M
Raccord du videG1/8"-F
Course ressort Z25 mm
Versionavec blocage anti-rotation anti-block
FSTE-HDB G1/4-AG 25 VG-AB
Attribut Valeur
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-M
G3 M20x1.5-M
H 118,30 mm
H2 34,80 mm
LG1 12 mm
LG2 8,50 mm
LG3 44 mm
SW1 24 mm
SW2 17 mm
SW3 22 mm
Z (Course) 25 mm


Recommandation : Levée de tige max. Z à éviter en fonctionnement continu afin d'augmenter la longévité Veiller à ce que la tuyauterie ne subisse pas de tension
Attribut Valeur
Version avec blocage anti-rotation anti-block
Ind. de rigid. 0,71 N/mm
Précontrainte 3,06 N
Tens. ress. 50 % de levée 11,95 N
Charge verticale 2400 N
Charge horizontale 747 N
Poids 235 g
Température de travail 0 ... 80 °C
Famille de produit FSTE-HDB


Indication : Tension du ressort : Basé sur une course de 50 % Charge verticale : Charge statique maximale Charge horizontale : L'indication de sollicitation horizontale se base sur le bord inférieur de la tige avec le ressort détendu. Il s'agit d'une charge statique maximale et influe sur le processus d'élasticité d'une charge à l'horizontale.

Consignes de commande: FSTE-HDB G1/4-AG 25 VG-AB

La tige à ressort FSTE-HDB est livrée prête à être raccordée.