FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB

Réf. article: 10.01.02.01440

Tige élastique avec amortissement et comp. de la hauteur, Heavy Duty et blocage anti-rot. à guidage à billes

Raccord de ventouseG1/2"-M
Raccord du videG3/8"-F
Course ressort Z25 mm
Versionavec blocage anti-rotation anti-block
FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB
Attribut Valeur
G1 G3/8"-F
G2 G1/2"-M
G3 M30x1.5-M
H 136,30 mm
H2 36,80 mm
LG1 16 mm
LG2 10,50 mm
LG3 50 mm
SW1 36 mm
SW2 24 mm
SW3 32 mm
Z (Course) 25 mm


Recommandation : Levée de tige max. Z à éviter en fonctionnement continu afin d'augmenter la longévité Veiller à ce que la tuyauterie ne subisse pas de tension
Attribut Valeur
Version avec blocage anti-rotation anti-block
Ind. de rigid. 3,83 N/mm
Précontrainte 4,60 N
Tens. ress. 50 % de levée 52,50 N
Charge verticale 4900 N
Charge horizontale 1870 N
Poids 590 g
Température de travail 0 ... 80 °C
Famille de produit FSTE-HDB


Indication : Tension du ressort : Basé sur une course de 50 % Charge verticale : Charge statique maximale Charge horizontale : L'indication de sollicitation horizontale se base sur le bord inférieur de la tige avec le ressort détendu. Il s'agit d'une charge statique maximale et influe sur le processus d'élasticité d'une charge à l'horizontale.

Consignes de commande: FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB

La tige à ressort FSTE-HDB est livrée prête à être raccordée.