Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tige à ressorts verrouillable avec serrage et compensation de hauteur, à usage intensif
Raccord de ventouse | G3/8"-M |
Raccord du vide | G1/8"-F |
Course ressort Z | 100 mm |
Version | anti-bloc |
Racc. d'assemblage | M30x1.5-M |
Raccord d'air comprim | G1/8"-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
G1 | G1/8"-F |
G2 | G3/8"-M |
G3 | M30x1.5-M |
G4 | G1/8"-F |
G5 | M10-F |
H | 267,80 mm |
H2 | 109,80 mm |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 8 mm |
LG3 | 60 mm |
LG5 | 12 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 22 mm |
Z (Course) | 100 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Ind. de rigid. | 0,33 N/mm |
Précontrainte | 3,28 N |
Tens. ress. 50 % de levée | 19,68 N |
Charge verticale | 1500 N |
Charge horizontale | 150 N |
Poids | 895 g |
Température de travail | 0 ... 80 °C |
Plage de pression (press. de service) | 4,0 ... 7,0 bar |
Force de freinage | 350 N |
Consignes de commande: FST-LOCK-HD G3/8-AG 100 NC AB
La tige à ressorts FST-LOCK-HD est livrée prête à être raccordée.