KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

Réf. article: 10.01.03.00109

Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées

Filetage G1G1/8"-F
Filetage G2G1/8"-M
Hauteur H26,5 mm
MatièreAcier inoxydable austénitique
KGL G1/8-IG G1/8-AG A2
Attribut Valeur
dn 2 mm
H 26,50 mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-M
LG1 8,50 mm
LG2 7 mm
SW1 14 mm
W 15 °
Attribut Valeur
Charge verticale 300 N
Poids 26 g
Famille de produit KGL

Consignes de commande: KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

Le joint sphérique KGL est livré prêt à être raccordé.