Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées
Filetage G1 | G1/4"-M |
Filetage G2 | G1/4"-M |
Température de travail | 0 ... 70 °C |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 3 mm |
G1 | G1/4"-M |
G2 | G1/4"-M |
L | 16,50 mm |
LG1 | 10,50 mm |
LG2 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
W | 12 ° |
Attribut | Valeur |
---|---|
Mom. de flexion | 10 Nm |
Charge verticale | 750 N |
Poids | 30 g |
Famille de produit | FLK |
Consignes de commande: FLK G1/4-AG G1/4-AG
La rotule articulée Flexolink FLK est livrée prête à être raccordée.