FLK G1/2-IG G1/2-AG

Réf. article: 10.01.03.00175

Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées

Filetage G1G1/2"-F
Filetage G2G1/2"-M
Température de travail0 ... 70 °C
FLK G1/2-IG G1/2-AG
Attribut Valeur
dn 6 mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-M
L 33,50 mm
LG1 14 mm
LG2 14 mm
SW1 27 mm
W 12 °
Attribut Valeur
Mom. de flexion 50 Nm
Charge verticale 3000 N
Poids 100 g
Famille de produit FLK

Consignes de commande: FLK G1/2-IG G1/2-AG

La rotule articulée Flexolink FLK est livrée prête à être raccordée.