FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

Réf. article: 10.01.03.00206

Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées

Filetage G1G1/4"-F
Filetage G2M10x1.25-M
Température de travail0 ... 70 °C
FLK G1/4-IG M10x1.25-AG
Attribut Valeur
dn 2,80 mm
G1 G1/4"-F
G2 M10x1.25-M
L 32 mm
LG1 10,50 mm
LG2 8 mm
SW1 17 mm
W 12 °
Attribut Valeur
Mom. de flexion 8 Nm
Charge verticale 500 N
Poids 26 g
Famille de produit FLK

Consignes de commande: FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

La rotule articulée Flexolink FLK est livrée prête à être raccordée.