HTR-UNI 2N G2 140

Réf. article: 10.01.03.00299
Support universel pour la fixation ajustable de ventouses
Raccord de traverse: 2 Coulisseaux
Raccord de ventouse: G1/4"-M
Longueur hors-tout: 140 mm
Temp. secondaire: 0 ... 80 °C
HTR-UNI 2N G2 140
Attribut Valeur
B 44 mm
D 59 mm
G1 G1/4"-M
G2 M6-M
G3 G1/4"-F
H 27,5 mm
L 30 mm
L1 140 mm
L2 130 mm
L3 20 mm
L4 66 mm
LG2 6 mm
W 15 °