HTR-UNI 2N X3

Réf. article: 10.01.03.00302
Support universel pour la fixation ajustable de ventouses
Raccord de traverse: 2 Coulisseaux
Raccord de ventouse:
Tête sphér. 28.5 mm
HTR-UNI 2N X3
Attribut Valeur
B 44 mm
D 59 mm
G2 M6-M
H 27,5 mm
L3 20 mm
LG2 6 mm