SCHE 38-18.5x5 ST VZ

Réf. article: 10.01.03.06140

Rondelle avec l'épaule

Diamètre extérieur D38 mm
Diamètre intérieur d18,5 mm
Longueur L15 mm
MatièreAcier
Surfacegalvanisé
SCHE 38-18.5x5 ST VZ
Attribut Valeur
D 38 mm
d 18,50 mm
D2 30 mm
L 3 mm
L1 5 mm
Attribut Valeur
Matière Acier
Surface galvanisé

Consignes de commande: SCHE 38-18.5x5 ST VZ