Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Support pour capteur double de tôle pour la détection fiable de tôles individuelles lors du dépilage
Diamètre extérieur D | 100 mm |
Hauteur H | 145 mm |
Course ressort Z | 36 mm |
Fonction supplémentaire | Capteurs M42 |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 100 mm |
Ds | 99,50 mm |
G1 | M8-F |
H | 145 mm |
H1 | 179 mm |
L | 80 mm |
X1 | 32 mm |
X2 | 60 mm |
Z (Course) | 36 mm |
Zs | 5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 1030 g |
Consignes de commande: DBD 100x145 36 M42
Le support pour capteurs double de tôle DBD est fournie comme pièce individuelle.
Pièces de rechange disponibles : anneau d'aspiration
Accessoires disponibles : système de support