SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.05.00001
Ventouse plate (ovale) pour les pièces étroites et courbes
Dimensions (Lxl): 60 x 20 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/8"-F
SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG
Attribut Valeur
Bk 20 mm
Bmax(S) 21 mm
Bs 19 mm
d3 4,5 mm
G1 G1/8"-F
H 12,6 mm
H2 6 mm
LG1 6 mm
Lk 75 mm
Lmax(S) 61 mm
Ls 59 mm
X1 65 mm
Z (Course) 2,1 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3