Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ovale) pour les pièces étroites et courbes
Dimensions (LxB) | 100 x 32 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Raccord | G1/4"-F |
Hauteur H | 14 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Bk | 30 mm |
Bmax(S) | 34 mm |
Bs | 32 mm |
d3 | 5,30 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 14 mm |
H2 | 6 mm |
LG1 | 6 mm |
Lk | 125,80 mm |
Lmax(S) | 102 mm |
Ls | 100 mm |
X1 | 112 mm |
Z (Course) | 2 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 134 N |
Volume | 10,73 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 50 mm |
Nombre de soufflets | 0 |
Dimensions (LxB) | 100 x 32 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Poids | 180 g |
Famille de produit | SPLO |
Consignes de commande: SPLO 100x32 NBR-55 G1/4-IG
La ventouse plate SPLO, disponible en différents diamètres et palpeur mécanique en option, est livrée avec plaque support vulcanisée à la pièce en élastomère.