SGON 24x8 SI-60 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.05.00087
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 24 x 8 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
SGON 24x8 SI-60 G1/8-IG
Attribut Valeur
Bmax(S) 9 mm
Bs 8 mm
dn 1,5 mm
G1 G1/8"-F
H 25 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 24,5 mm
Ls 24 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 1 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3