SGON 90x30 SI-70 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.05.00107
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 90 x 30 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 70 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
10.01.05.01061

L’article 10.01.05.00107 est épuisé et reste disponible jusqu'au 1 juil. 2021

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : SGON 90x30 SI-65 G1/4-IG

SGON 90x30 SI-70 G1/4-IG
Attribut Valeur
Bmax(S) 33 mm
Bs 30 mm
dn 3,5 mm
G1 G1/4"-F
H 36 mm
LG1 12 mm
Lmax(S) 92,5 mm
Ls 90 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 3,5 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3