SGON 60x20 SI-60 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.05.00111
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 60 x 20 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
SGON 60x20 SI-60 G1/4-IG
Attribut Valeur
Bmax(S) 22 mm
Bs 20 mm
dn 3,5 mm
G1 G1/4"-F
H 36 mm
LG1 12 mm
Lmax(S) 61 mm
Ls 60 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 2,5 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3