SGON 15x5 SI-60 M5-AG

Réf. article: 10.01.05.00120
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 15 x 5 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
SGON 15x5 SI-60 M5-AG
Attribut Valeur
Bmax(S) 5,5 mm
Bs 5 mm
dn 1,2 mm
G1 M5-M
H 17 mm
LG1 5 mm
Lmax(S) 15,5 mm
Ls 15 mm
SW1 8 mm
Z (Course) 0,7 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3