SA-NIP N023 G1/4-AG DN350

Réf. article: 10.01.05.00122
Insert de raccordement de ventouse
Insert: N 023
Filetage G1: G1/4"-M
Longueur hors-tout: 25 mm
Longueur ajustable: 5 mm
Diamètre nomin.: 3,50 mm
Matière: Aluminium
Ouverture de clé SW2: 5 mm
SA-NIP N023 G1/4-AG DN350
Attribut Valeur
dn 3,5 mm
D 13,5 mm
D2 12 mm
G1 G1/4"-M
L 5 mm
L1 25 mm
L2 8 mm
L3 2 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
SW2 5 mm